PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8210G095LFAC240/60,220/50D

Teilenummer:

Asco-8210G095LFAC240/60,220/50D

3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302276
Coil ClassFT
Coil Number238610-058-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC