ASCO™ 8223G003AC24/60,22/50D

Teilenummer:

Asco-8223G003AC24/60,22/50D

1.051,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 3/8 2NC BRASS 17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Kit Number302315
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/8 2NC BRASS 17.1/F AC