PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8262H006AC24/60D

Teilenummer:

Asco-8262H006AC24/60D

152,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 6.1/F W A

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323583
Coil ClassFT
Coil Number238210-005-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size1/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY