ASCO™ 8327G051DC110/DCD

Teilenummer:

Asco-8327G051DC110/DCD

681,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/4 4 Stainless Steel 10.1/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number131236
Coil ClassFT
Coil Number238710-032-D
Voltage110 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/F DC