ASCO™ 8551G402AC115/50D

Teilenummer:

Asco-8551G402AC115/50D

794,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/4 4 Aluminum 10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-033-D
Voltage & Frequency115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 10.1/F AC