PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8316G074DC120/DCD

Teilenummer:

Asco-EF8316G074DC120/DCD

1.118,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 11/1 3NC BRASS 10.6/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314493
Coil ClassFT
Coil Number238314-034-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Orifice Size11/16 in
Watt Rating10.6 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 10.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY