PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8316H304DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EF8316H304DC24/DCD

1.167,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.55/F W D

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Product Weight3.97 lbs
Order Code22125
Kit Number325110
Coil ClassLP3
Coil Number238714-914-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 149 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-20 - 149 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.55/F DC
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY