PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8316H304MBDC12/DCD

Teilenummer:

Asco-EF8316H304MBDC12/DCD

1.215,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1 X 1 2 NC Brass 6.1 /F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)4.00 / 3.46
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 130 PSI
Kit Number325110
Coil Number238714-915-D
Orifice Size5/8 in
Voltage12 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.55/F DC