PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EFHC8210G022DC125/DCD

Teilenummer:

Asco-EFHC8210G022DC125/DCD

925,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1-1/2 X 1-1/4 2NC BRASS 24.6/H

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)22.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage125 DC Battery Charging
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 125 PSI
Product Weight6.79 lbs
Kit Number302383
Coil Number238914-335-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2X1-1/4 2NC BRS 24.6/H DC
Seating ElastomerNBR