PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EFHC8316G074MBDC125/DCD

Teilenummer:

Asco-EFHC8316G074MBDC125/DCD

1.270,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 11/16 3NC BRASS 20.6/H

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage125 DC Battery Charging
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314493
Coil Number238514-335-D
Orifice Size11/16 in
Watt Rating20.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 20.6/H DC