ASCO™ EFL8262H090DC24/DCK

Teilenummer:

Asco-EFL8262H090DC24/DCK

254,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238514-006-K
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.6/H DC