PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EFMF8316G384MBDC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EFMF8316G384MBDC24/DCD

1/2 X 5/8 3NC STAINL1.7 /F W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318399
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC S.S. 1.7/F DC