ASCO™ EV8551G310DC12/DCD

Teilenummer:

Asco-EV8551G310DC12/DCD

1.401,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/4 4NC STAINL1.4 /F W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number274714-903-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length5
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 1.4/F DC