ASCO™ HC8316G056DC125/DCD

Teilenummer:

Asco-HC8316G056DC125/DCD

749,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 5/8 3NO BRASS 20.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314494
Coil ClassHC
Coil Number238510-335-D
Watt Rating20.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NO BRASS 20.6/H DC