PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ HCL8316G074MBDC125/DCK

Teilenummer:

Asco-HCL8316G074MBDC125/DCK

3/4 X 11/1 3NC BRASS 20.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314493
Coil ClassHC
Coil Number238510-335-K
Watt Rating20.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 20.6/H DC