PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JBEF8316H303MBDC24/DC

Teilenummer:

Asco-JBEF8316H303MBDC24/DC

1.349,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 5/8 3NC BRASS 0.55/F W D

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 150 PSI
Product Weight4.17 lbs
Kit Number325110
Coil ClassLP3
Coil Number238714-914-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature-20 - 149 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 0.55/F DC
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY