ASCO™ K210G004LFXCAC208/60D

Teilenummer:

Asco-K210G004LFXCAC208/60D

483,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1 X 1 2NC BRASS 6.1 /F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Port TypeNPT
Valve ActuationSolenoid
Kit Number302280
Coil ClassFT
Coil Number238210-052-D
Voltage & Frequency208 AC with 60 Hz
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 6.1/F AC