PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8210B056AC120/60

Teilenummer:

Asco-SC8210B056AC120/60

1.546,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1-1/2 X 1-1/4 NC GP 15.4 W AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)22.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight5.76 lbs
Kit Number302286
Coil ClassF
Coil Number400525-125
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2X1-1/4 2NC BRS 15.4/F AC
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT