PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8263H240LTAC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-SC8263H240LTAC120/60,110/50

426,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/F AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaCryo Fluid
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.19 lbs
Kit Number325037-LT
Coil Number238612-032
Orifice Size1/8
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerLT NBR