ASCO™ SC8401B101AC110/50

Teilenummer:

Asco-SC8401B101AC110/50

1.180,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/4 4 Brass 17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number314513
Coil ClassFB
Coil Number400127-225
Voltage & Frequency110 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.3/F AC