PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SD8262H110JAC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-SD8262H110JAC120/60,110/50

200,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/8 2NC BRASS 17.1/F W A

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323593-J
Coil Number238612-132
Orifice Size1/8
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerCR