PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SU8210G008DC24/DC

Teilenummer:

Asco-SU8210G008DC24/DC

1-1/X 1-1/ 2NC BRASS 11.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302379
Coil ClassHT
Coil Number238912-006
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/4X1-1/8 2NC BRS 11.6/H DC