ASCO™ SV8263H115DC24/DC

Teilenummer:

Asco-SV8263H115DC24/DC

331,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 1/8 2NC BRASS 22.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil ClassHB
Coil Number238912-106
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 22.6/H DC