PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ USM8210B020AC24/60

Teilenummer:

Asco-USM8210B020AC24/60

169,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 5/16 6.5W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.20
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Product Weight0.86 lbs
Kit Number302270
Coil ClassF
Coil Number186548-002
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating6.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/16 2NC BRASS 6.5/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY