Numatics™ Luftfilter der Baureihe 901 Delta

Die Baureihe 901 Delta bietet eine erstklassige Filtrierung der Luft für Anwendungen, die hohe Durchflüsse erfordern. Die standardmäßigen Aluminium-Endkappen an jedem Element, der erstklassige manuelle Ablass, die Dichtungen aus Fluorkohlenstoff (FKM) und die erhältlichen internen, plissierten Vorfiltersätze unterscheiden die Baureihe Delta von anderen auf dem Markt. Die erstklassigen Filter der Baureihe Delta sind CRN-registriert (CRN-Nr. 0H12256.5C - Anschlussgrößen: 1/4 bis 2).
Filter der Baureihe Delta eignen sich hervorragend für den Einsatz in vielen Industrie-, Prozess-, und medizinischen Anwendungen, und sind bestens für Kompressoranwendungen geeignet.

Spezifikationen

Spezifikationen für PartikelfilterGemäß ISO 12500 bei 33,2 ppm Einlass (40 mg/m³)
Festpartikel-Wirkungsgrad97,50 %
Maximale Festpartikelgröße3 μm
Maximale Feststoffkonzentration1,0 mg/m³/(0,8375 ppm)
StrömungspfadVon Außenseite zur Innenseite des Elements
Spezifikationen für KoaleszenzfilterGemäß ISO 12500 bei 33,2 ppm Einlass (40 mg/m³)
Koaleszenz-Wirkungsgrad95,00 %
Maximale Festpartikelgröße1,0 μm
Maximale Feststoffkonzentration2,8 mg/m³/(2,3 ppm)
Maximale Ölkonzentration2,0 mg/m³/(1,66 ppm)
StrömungspfadVon Innenseite zur Außenseite des Elements