AVENTICS™ Pneumatikzylinder der Serie PRA

Katalog anzeigen
Die Zylinder der AVENTICS Serie PRA (ISO 15552) bieten ein kompaktes Designprofil mit integrierten Sensornuten. Die Zylinder der Serie PRA (IS 15552) können in allen Branchen eingesetzt werden. In der allgemeinen Automationstechnik und dem Maschinen- und Anlagenbau ebenso wie in spezifischen Industrieanwendungen.

1 - 10 von 810 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
Verfügbarkeit
Druckluftanschluss
Umgebungsanforderungen
Branche
Magnetkolben
Max Stroke
Max. Betriebsdruck
Kolbenkraft ausfahrend
Kolbenkraft einfahrend
Kolbenstangenmodifizierung
Kolbenstangengewinde
Serie
Schnellversand verfügbar
Abstreifer
Abstreifertyp
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
0822120001

AVENTICS Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120001

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
32 mm25 mmdoppeltwirkendeinstellbare pneumatische Dämpfung
178,55 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0822120002

AVENTICS Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120002

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
32 mm50 mmdoppeltwirkendeinstellbare pneumatische Dämpfung
180,76 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0822120003

AVENTICS Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120003

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
32 mm80 mmdoppeltwirkendeinstellbare pneumatische Dämpfung
183,42 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0822120004

AVENTICS Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120004

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
32 mm100 mmdoppeltwirkendeinstellbare pneumatische Dämpfung
185,20 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0822120005

AVENTICS Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120005

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
32 mm125 mmdoppeltwirkendeinstellbare pneumatische Dämpfung
187,43 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0822120006

AVENTICS Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120006

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
32 mm160 mmdoppeltwirkendeinstellbare pneumatische Dämpfung
190,53 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0822120007

AVENTICS Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120007

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
32 mm200 mmdoppeltwirkendeinstellbare pneumatische Dämpfung
194,08 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0822120008

AVENTICS Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120008

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
32 mm250 mmdoppeltwirkendeinstellbare pneumatische Dämpfung
198,52 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0822120009

AVENTICS Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120009

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
32 mm320 mmdoppeltwirkendeinstellbare pneumatische Dämpfung
204,73 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0822120010

AVENTICS Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120010

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
32 mm400 mmdoppeltwirkendeinstellbare pneumatische Dämpfung
211,83 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN