AVENTICS™ Modulares Abstreifersystem 0496301307

Teilenummer:

AVENTICS-0496301307

132,88 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MSS-125-PEE-NBR

Spezifikationen

Für SeriePRA, TRB, CCL-IS
AbstreiferPapier-/Druckindustrie, Standard Industrieabstreifer, Textilindustrie, Hartabstreifer
Kolben-Ø125 mm
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Werkstoff GehäuseAluminium
Oberflächeeloxiert
KolbenstangendichtungAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
AbstreiferPolyester-Elastomer