AVENTICS™ Modulares Abstreifersystem 0496301706

Teilenummer:

AVENTICS-0496301706

168,33 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MSS-125-PTFE-NBR

Spezifikationen

Für SeriePRA, TRB, CCL-IS
AbstreiferChemisch beständiger Abstreifer, Textilindustrie, Lebensmittelindustrie, Chemieindustrie, Zuckerherstellung
Kolben-Ø125 mm
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Werkstoff GehäuseAluminium
Oberflächeeloxiert
KolbenstangendichtungAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
AbstreiferPolytetrafluorethylen