AVENTICS™ Spule, Serie CO1 0498317103

Teilenummer:

AVENTICS-0498317103

55,06 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_BI-110AC-8,0VA-22MM

Spezifikationen

Spulenbreite22 mm
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussISO 6952
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Elektrischer AnschlussForm B Industrie
Betriebsspannung AC bei 50 Hz110 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Halteleistung AC 50 Hz8 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz10 VA
Gewicht0.051 kg