AVENTICS™ Spule, Serie CO1 0498318800

Teilenummer:

AVENTICS-0498318800

55,06 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_BI-024DC-2,0W-22MM

Spezifikationen

Spulenbreite22 mm
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussISO 6952
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Elektrischer AnschlussForm B Industrie
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC2 W
Gewicht0.051 kg