AVENTICS™ Spule, Serie CO1 0498319718

Teilenummer:

AVENTICS-0498319718

69,98 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_A-024DC-10,0W-30MM

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form A
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex33
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC10 W
GehäuseThermoplastisches Elastomer