AVENTICS™ Spule, Serie CO1 0498319807
Teilenummer:
Spezifikationen
| Spulenbreite | 30 mm |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Norm elektr. Anschluss | EN 175301-803, Form A |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
| Einschaltdauer ED | 100 % |
| Kompatibilitätsindex | 33 |
| Elektrischer Anschluss 2 | Stecker |
| Anzahl Pole | 3-polig |
| Betriebsspannung AC bei 50 Hz | 24 V |
| Betriebsspannung AC bei 60 Hz | 24 V |
| Spannungstoleranz AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Spannungstoleranz AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Halteleistung AC 50 Hz | 17 VA |
| Halteleistung AC 60 Hz | 14.5 VA |
| Einschaltleistung AC 50 Hz | 30 VA |
| Einschaltleistung AC 60 Hz | 25 VA |
| Gehäuse | Thermoplastisches Elastomer |