AVENTICS™ Spule, Serie CO1 0498322409

Teilenummer:

AVENTICS-0498322409

65,06 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_A-230AC-16,0VA-30MM

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form A
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex33
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung AC bei 50 Hz230 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz230 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Halteleistung AC 50 Hz17 VA
Halteleistung AC 60 Hz14.5 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz30 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz25 VA
GehäuseThermoplastisches Elastomer