AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC08, rastend 0820060076

Teilenummer:

AVENTICS-0820060076

102,95 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TC08-5/2XX-AS-024DC-E-FORM_C-SGL

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, mit Feder-/Luftfederrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Nenndurchfluss Qn800 l/min
Betriebsdruck min.-0.9 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Norm elektr. AnschlussISO 15217
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Spulenbreite15.6 mm
Vorsteuerventilbreite15 mm
Leistungsaufnahme DC2 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit14 ms
typ. Ausschaltzeit17 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C