AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF04 0820062002

Teilenummer:

AVENTICS-0820062002

201,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
HF04 - 5/2AR - 024DC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn400 l/min
Betriebsdruck min.-0.9 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern, intern
Vorsteuerventilbreite10 mm
Leistungsaufnahme DC0.55 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit16 ms
typ. Ausschaltzeit18 ms
Umgebungstemperatur min.-5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.048 kg
Werkstoff GehäusePolyamid