AVENTICS™ 3/2-Wege-Handschiebeventil, Serie ML 0820402007

Teilenummer:

AVENTICS-0820402007

89,23 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
3/2-SERIE ML-G1/8

Spezifikationen

BauartSchieberventil
MediumDruckluft
Druckluftanschluss 1G 1/8
Typ Druckluftanschluss 1Außengewinde
Druckluftanschluss 2G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Durchfluss Qn750 l/min
Gewicht0.09 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk