AVENTICS™ 3/2-Wege-Handschiebeventil, Serie ML 0820406001

Teilenummer:

AVENTICS-0820406001

82,16 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
3/2-SERIE ML-G3/8

Spezifikationen

BauartSchieberventil
MediumDruckluft
Druckluftanschluss 1G 3/8
Typ Druckluftanschluss 1Außengewinde
Druckluftanschluss 2G 3/8
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Durchfluss Qn1900 l/min
Gewicht0.22 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk