AVENTICS™ Wechselventil (ODER) 0821000003

Teilenummer:

AVENTICS-0821000003

75,14 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NG6 (G1/4)

Spezifikationen

Dichtprinzipweich dichtend
BauartSitzventil
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
LogikfunktionWechselventil (ODER)
AnschlussartRohranschluss
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn1550 l/min
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht0.12 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff GewindebuchseAluminium, Stahl, verchromt