AVENTICS™ Wechselventil (ODER) 0821000004

Teilenummer:

AVENTICS-0821000004

50,93 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NG2,5(OU)-M5

Spezifikationen

Dichtprinzipweich dichtend
BauartSitzventil
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
LogikfunktionWechselventil (ODER)
AnschlussartRohranschluss
Druckluftanschluss EingangM5
Druckluftanschluss AusgangM5
Nenndurchfluss Qn80 l/min
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht0.011 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff GewindebuchseMessing