AVENTICS™ ODER-Baustein 0821000005

Teilenummer:

AVENTICS-0821000005

86,74 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CELLULE OU 1

Spezifikationen

Dichtprinzipweich dichtend
BauartSitzventil
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße1 µm
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
LogikfunktionWechselventil (ODER)
AnschlussartPlattenventil mit Rohranschluss
Nenndurchfluss Qn80 l/min
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht0.03 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk