AVENTICS™ Schnellentlüftungsventil 0821002003

Teilenummer:

AVENTICS-0821002003

77,44 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NG6-G1/4

Spezifikationen

BauartSitzventil
Nennweite NW6 mm
MediumDruckluft
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Anschluss 3 (Entlüftung)G 3/8
Typ Druckluftanschluss 3Innengewinde
Nenndurchfluss Qn 1 zu 21000 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 32050 l/min
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Gewicht0.11 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk