AVENTICS™ Rückschlagventil, Serie NR01 0821003001

Teilenummer:

AVENTICS-0821003001

28,68 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NR01-SKR-G018-G018

Spezifikationen

BauartSitzventil
Befestigungsarteinschraubbar
Druckluftanschluss 1G 1/8
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
Hinweiseinschraubbar
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2920 l/min
Betriebsdruck min.0.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.02 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk