AVENTICS™ Rückschlagventil, Serie NR01 0821003003

Teilenummer:

AVENTICS-0821003003

53,38 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NR01-SKR-G012-G012

Spezifikationen

BauartSitzventil
Befestigungsarteinschraubbar
Druckluftanschluss 1G 1/2
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 1/2
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
Hinweiseinschraubbar
Nenndurchfluss Qn 1 zu 23500 l/min
Betriebsdruck min.0.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.09 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk