AVENTICS™ Rückschlagventil, Serie NR01 0821003004

Teilenummer:

AVENTICS-0821003004

38,49 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NR01-SKR-G018-G018

Spezifikationen

BauartSitzventil
Befestigungsarteinschraubbar
Druckluftanschluss 1G 1/8
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
Hinweiseinschraubbar, wärmebeständig
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2920 l/min
Betriebsdruck min.0.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.150 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.150 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.02 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenFluor-Kautschuk