AVENTICS™ Rückschlagventil, Serie NR01 0821003020

Teilenummer:

AVENTICS-0821003020

45,01 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NR01-DA04-DA04

Spezifikationen

BauartSitzventil
Druckluftanschluss 1Ø 4
Typ Druckluftanschluss 1Steckanschluss
Druckluftanschluss 2Ø 4
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss
HinweisSteckanschluss
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2195 l/min
Betriebsdruck min.0.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.017 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk