AVENTICS™ Entsperrbares Rückschlagventil, Serie NR02 0821003042

Teilenummer:

AVENTICS-0821003042

217,64 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G 3/8CM

Spezifikationen

HinweisG 3/8
BauartSitzventil
BefestigungsartLeitungseinbau
DruckluftanschlussG 3/8
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 3/8
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Druckluftanschluss 12G 1/8
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22400 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 12100 l/min
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
TypHandhilfsbetätigung
Gewicht0.23 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk