AVENTICS™ Entsperrbares Rückschlagventil, Serie NR02 0821003051

Teilenummer:

AVENTICS-0821003051

92,49 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ENTSPERRBARES RUECKS

Spezifikationen

HinweisG 1/8 ... G 1/4
BauartSitzventil
Befestigungsarteinschraubbar
DruckluftanschlussG 1/4
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
Druckluftanschluss 12G 1/4
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2680 l/min
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.105 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk