AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC04 0821200149

Teilenummer:

AVENTICS-0821200149

56,34 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CC04-PA6-M5-DA04-1_2_K_LN

Spezifikationen

Anschluss 1Ø 4
Anschluss 2M5
Drosselbohrung Ø1.5 mm
Drosselrichtung1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 285 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
DrosselZuluftdrosselung
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeMessing