AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL 0821200184

Teilenummer:

AVENTICS-0821200184

57,60 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CC02-AL-G038-DA08-2_1_SLS

Spezifikationen

Anschluss 1Ø 6x1
Anschluss 2G 3/8
Drosselbohrung Ø6.6 mm
Drosselrichtung2 > 1
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1900 l/min
DrosselAbluftdrosselung
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeMessing