AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC04 0821200196

Teilenummer:

AVENTICS-0821200196

48,12 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CC04-PA6-G014-DA06-2_1_K_LN_SLS

Spezifikationen

Anschluss 1Ø 6
Anschluss 2G 1/4
Drosselbohrung Ø4.5 mm
Drosselrichtung2 > 1
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1540 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
HinweisDrosseleinstellung über Rändelschraube
DrosselAbluftdrosselung
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeMessing